• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24038EAW33 - SNR

24038EAW33

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego100 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej263,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13 mm
k - Średnica otworu6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga23,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1360 kN
C0 - Nośność statyczna2000 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu187 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.18
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.23
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.32
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,135 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,865 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,866 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,433 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,445 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR202 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR278 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image