Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
190 mm
D - Średnica zewnętrzna
290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
100 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
263,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
Liczba otworów smarowania
3
b - szerokość rowkowa
13 mm
k - Średnica otworu
6 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
23,42 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
1360 kN
C0 - Nośność statyczna
2000 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
187 kN
e - Współczynnik
0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.18
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.23
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.32
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
1300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
11,135 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
13,865 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
8,866 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)