Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
200 mm
D - Średnica zewnętrzna
310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
109 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
276 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
Liczba otworów smarowania
3
b - szerokość rowkowa
12,67 mm
k - Średnica otworu
6 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei
AH24040
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
29,16 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
1570 kN
C0 - Nośność statyczna
2280 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
210 kN
e - Współczynnik
0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
2.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego
2.18
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
3.24
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
1300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
106,29 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
13,371 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
8,457 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)