• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24040EAW33C3 - SNR

24040EAW33C3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna310 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego109 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej276 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa12,67 mm
k - Średnica otworu6 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga29,65 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1570 kN
C0 - Nośność statyczna2280 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu210 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.13
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.18
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.24
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,629 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,371 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,457 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,229 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR212 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR298 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image