Łożysko baryłkowe

24048EMK30W33C3 - SNR

24048EMK30W33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna240 mm
D - Średnica zewnętrzna360 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego118 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej323 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa15,31 mm
k - Średnica otworu7 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH24048
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga41 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2020 kN
C0 - Nośność statyczna3050 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu267 kN
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.26
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.32
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.45
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,122 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,878 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,796 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,398 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,445 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR252,4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR347,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image