Łożysko baryłkowe

24052EAK30W33C3 - SNR

24052EAK30W33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna260 mm
D - Średnica zewnętrzna400 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego140 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej286,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej353,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa19,3 mm
k - Średnica otworu8 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH24052
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga61,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2520 kN
C0 - Nośność statyczna3820 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu325 kN
e - Współczynnik0.31
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.12
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.16
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.22
N ref - Referencyjna prędkość termiczna950 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,642 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,358 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,537 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,269 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR275 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR385 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image