Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 260 mm D - Średnica zewnętrzna 400 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 140 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 286,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 353,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 8 b - szerokość rowkowa 19,3 mm k - Średnica otworu 8 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 62,42 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2520 kN C0 - Nośność statyczna 3820 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 325 kN e - Współczynnik 0.31 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.12 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.16 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 3.22 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 950 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,642 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,358 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,537 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,269 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 275 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 385 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors