• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24084BC3 - NTN

24084BC3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna420 mm
D - Średnica zewnętrzna620 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego200 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej550,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa27 mm
k - Średnica otworu16 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga207 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4300 kN
C0 - Nośność statyczna8450 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu470 kN
e - Współczynnik0.32
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.09
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.13
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.18
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem570 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem440 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR438 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR602 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image