• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24122EAW33C4 - SNR

24122EAW33C4

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego69 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej121,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej157,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa8,39 mm
k - Średnica otworu4 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga6,68 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna622 kN
C0 - Nośność statyczna769 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu83,7 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.86
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.83
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,667 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,333 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,168 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,584 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR121 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR169 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image