Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk blaszany
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 80 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 134,388 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 173,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 10,67 mm k - Średnica otworu 5 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 9,65 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 729 kN C0 - Nośność statyczna 944 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 99,6 kN e - Współczynnik 0.37 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.8 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.84 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.74 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,745 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,255 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,618 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,809 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 131 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 189 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors