• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24126EAK30W33C3 - SNR

24126EAK30W33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej146 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej183,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa10,32 mm
k - Średnica otworu4,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH24126
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga10,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna795 kN
C0 - Nośność statyczna1070 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu111 kN
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.92
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.92
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,685 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,315 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,037 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,019 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,44 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR141 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR199 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image