Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk blaszany
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 210 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 80 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 146 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 183,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 10,32 mm k - Średnica otworu 4,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 10,5 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 795 kN C0 - Nośność statyczna 1070 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 111 kN e - Współczynnik 0.34 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.92 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.92 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1800 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,685 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,315 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,037 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,019 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,44 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 141 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 199 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors