• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24130EAK30W33C3 - SNR

24130EAK30W33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego100 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej167,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej216,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa13,15 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiAH24130
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga18,62 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1140 kN
C0 - Nośność statyczna1510 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu149 kN
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.81
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.85
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.76
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,704 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,296 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,373 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,435 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR162 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR238 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image