Łożysko baryłkowe

24132EAK30W33 - SNR

24132EAK30W33

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:30

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna160 mm
D - Średnica zewnętrzna270 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego109 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej179,574 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej233,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 4
b - szerokość rowkowa14,14 mm
k - Średnica otworu6 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiAH24132
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga24,18 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1320 kN
C0 - Nośność statyczna1770 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu171 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.79
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.83
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.72
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,715 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,285 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,431 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,716 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR172 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR258 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image