• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24134EAW33 - SNR

24134EAW33

Łożysko stożkowe, koszyk blaszany

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna170 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego109 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej213,27 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej242,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa14,139 mm
k - Średnica otworu6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga25,88 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1370 kN
C0 - Nośność statyczna1900 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu181 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.87
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.91
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.85
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,223 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,777 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,887 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,944 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,439 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR182 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR268 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image