Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk blaszany
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 170 mm D - Średnica zewnętrzna 280 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 109 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 191,501 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 243,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 4 b - szerokość rowkowa 14,139 mm k - Średnica otworu 6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 25,88 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1370 kN C0 - Nośność statyczna 1900 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 181 kN e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.87 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.91 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.85 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,223 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,777 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,887 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,944 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,439 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 182 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 268 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors