Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk blaszany
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 180 mm D - Średnica zewnętrzna 300 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 118 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 200,263 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 260,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Liczba otworów smarowania 3 ou 4 b - szerokość rowkowa 15,333 mm k - Średnica otworu 7 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 32,13 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1600 kN C0 - Nośność statyczna 2180 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 204 kN e - Współczynnik 0.36 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.83 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.87 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.79 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1200 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,703 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,297 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,373 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,687 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,435 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 0 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 194 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 286 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2,5 mm
Industry Calcul Factors