Łożysko baryłkowe

24138EAW33C3 - SNR

24138EAW33C3

Łożysko stożkowe, koszyk blaszany

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego128 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej214,537 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej276,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa16,642 mm
k - Średnica otworu8 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga40,68 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1830 kN
C0 - Nośność statyczna2580 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu236 kN
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.8
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.74
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,175 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,825 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,573 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,787 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR204 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR306 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image