• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24144EMW33C3 - SNR

24144EMW33C3

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna370 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego150 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej320,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Liczba otworów smarowania3 ou 8
b - szerokość rowkowa15,9 mm
k - Średnica otworu7 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga63,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna2600 kN
C0 - Nośność statyczna3540 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu311 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.7
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.74
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.59
N ref - Referencyjna prędkość termiczna850 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,161 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,839 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,735 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,368 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,43 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR0 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR237 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR353 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image