• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24168EMK30D1 - NTN

24168EMK30D1

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna340 mm
D - Średnica zewnętrzna580 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego243 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej486 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiAH24168H
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga262 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5980 kN
C0 - Nośność statyczna9340 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu254 kN
e - Współczynnik0.41
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.61
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.65
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.46
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem830 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem650 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR360 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR560 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image