Łożysko baryłkowe

24176BL1 - NTN

24176BL1

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna380 mm
D - Średnica zewnętrzna620 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego243 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej528,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga287 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5350 kN
C0 - Nośność statyczna9650 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu570 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.69
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.73
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.58
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem590 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem450 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR400 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR600 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image