Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 400 mm D - Średnica zewnętrzna 650 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 250 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 0 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 552 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 6 mm Liczba otworów smarowania 8 b - szerokość rowkowa 33 mm k - Średnica otworu 20 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 329 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 5650 kN C0 - Nośność statyczna 10300 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 585 kN e - Współczynnik 0.38 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.73 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 1.77 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.63 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 560 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 430 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 428 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 622 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 5 mm
Industry Calcul Factors