• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

24180BK30 - NTN

24180BK30

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna400 mm
D - Średnica zewnętrzna650 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego250 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej552 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia6 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa33 mm
k - Średnica otworu20 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiAH24180H
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga324 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5650 kN
C0 - Nośność statyczna10300 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu585 kN
e - Współczynnik0.38
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.73
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.77
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.63
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem560 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem430 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR428 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR622 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image