• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

241/500BL1K30 - NTN

241/500BL1K30

Łożysko baryłkowe dwurzędowe z asymetrycznymi elementami tocznymi, z kołnierzem środkowym na pierścieniu wewnętrznym, 2-częściowy masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, ot

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna500 mm
D - Średnica zewnętrzna830 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego325 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej0 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej702,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia7,5 mm
Liczba otworów smarowania8
b - szerokość rowkowa42 mm
k - Średnica otworu25 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiAH241/500
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga705 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna9000 kN
C0 - Nośność statyczna16700 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu870 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.69
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego1.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.57
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem430 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem330 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR532 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR798 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image