Łożyska baryłkowe wzdłużne

29236 - NTN

29236

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału180 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy250 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej208 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej243 mm
T - Wysokość łożyska oporowego42 mm
C - Szerokość podkładki obudowy20 mm
Waga6,27 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa500 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa1920 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa160 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR228 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR211 mm
undefined