Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 220 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 300 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 254 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 292 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 48 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 24 mm |
| Waga | 9,94 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 620 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 2480 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 198 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1300 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 275 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 260 mm |