Łożyska baryłkowe wzdłużne

29317 - NTN

29317

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału85 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy150 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej114 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej143,5 mm
T - Wysokość łożyska oporowego39 mm
C - Szerokość podkładki obudowy19 mm
Waga2,94 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa295 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa820 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa78,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR135 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR115 mm
undefined