Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 140 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 240 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 178,8 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 213,7 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 60 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 30 mm |
| B - Szerokość podkładki wału | 38,5 mm |
| B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 52,4 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 82 mm |
| Materiał koszyka | Tôle |
| Waga | 10,5 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 857 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 2920 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 293 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1500 tr/min |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 1400 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 2500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 9,592 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 11,408 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 7,3 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,65 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,457 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2,1 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 208 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 185 mm |
| db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 148 mm |
| db2 - Maksymalna średnica dystansu | 154 mm |