Łożyska baryłkowe wzdłużne

29420E - SNR

29420E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału100 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy210 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej144,5 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej189,8 mm
T - Wysokość łożyska oporowego67 mm
C - Szerokość podkładki obudowy32 mm
B - Szerokość podkładki wału43 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka58 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia62 mm
Materiał koszykaTôle
Waga10,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa856 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa2560 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa273 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1800 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,11 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,89 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,446 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,723 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR175 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR150 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału110 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu110 mm
undefined