Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 110 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 230 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 159 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 211,5 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 73 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 35 mm |
| B - Szerokość podkładki wału | 47 mm |
| B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 64 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 69 mm |
| Materiał koszyka | Tôle |
| Waga | 13,5 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 1020 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 3080 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 320 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 1400 tr/min |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 1700 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 2800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 7,108 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 8,892 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,427 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,714 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,444 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 2,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 193 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 165 mm |
| db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 120,5 mm |
| db2 - Maksymalna średnica dystansu | 129 mm |