Łożyska baryłkowe wzdłużne

29428E - SNR

29428E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału140 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy280 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej196,5 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej254 mm
T - Wysokość łożyska oporowego85 mm
C - Szerokość podkładki obudowy41 mm
B - Szerokość podkładki wału54 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka74 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia86 mm
Materiał koszykaTôle
Waga23 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa1420 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa4500 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa439 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1200 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna1300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,583 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,417 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,656 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,828 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,446 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR239 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR205 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału153 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu162 mm
undefined