Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna podkładki wału 180 mm D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy 360 mm D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej 248,7 mm d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej 320,6 mm T - Wysokość łożyska oporowego 109 mm C - Szerokość podkładki obudowy 53 mm B - Szerokość podkładki wału 69,5 mm B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka 93 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 110 mm Materiał koszyka Tôle Waga 48,1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 2250 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 7210 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 653 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 900 tr/min N ref - Referencyjna prędkość termiczna 1000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,093 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,907 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,435 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,718 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 304 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 265 mm db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału 195 mm db2 - Maksymalna średnica dystansu 210 mm