Łożyska baryłkowe wzdłużne

29440E - SNR

29440E

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału200 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy400 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej276,5 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej355,7 mm
T - Wysokość łożyska oporowego122 mm
C - Szerokość podkładki obudowy59,4 mm
B - Szerokość podkładki wału77 mm
B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka104 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia122 mm
Materiał koszykaTôle
Waga66,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa2770 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa8990 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa790 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem800 tr/min
N ref - Referencyjna prędkość termiczna900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,084 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,916 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,382 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,691 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR334 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR298 mm
db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału217,5 mm
db2 - Maksymalna średnica dystansu234 mm
undefined