Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 280 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 520 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 370,8 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 468,9 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 145 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 70 mm |
| B - Szerokość podkładki wału | 95 mm |
| B2 - odległość dużej powierzchni podkładki wału / metalowego koszyka | 125 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 166 mm |
| Materiał koszyka | Tôle |
| Waga | 127 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 4460 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 15800 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 1270 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 620 tr/min |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 600 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 1100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 8,056 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 9,944 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,829 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,915 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,448 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 6 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 446 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 395 mm |
| db1 - Maksymalna średnica kołnierza podkładki wału | 298 mm |
| db2 - Maksymalna średnica dystansu | 316,5 mm |