Łożyska baryłkowe wzdłużne

29472 - NTN

29472

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału360 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy640 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej480 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej610 mm
T - Wysokość łożyska oporowego170 mm
C - Szerokość podkładki obudowy82 mm
Waga240 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa5000 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa18500 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa950 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem490 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia7,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR550 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR485 mm
undefined