Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna podkładki wału | 440 mm |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy | 780 mm |
| D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej | 588 mm |
| d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej | 745 mm |
| T - Wysokość łożyska oporowego | 206 mm |
| C - Szerokość podkładki obudowy | 100 mm |
| Waga | 428 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 7100 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 26200 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 1340 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 390 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 200 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 8 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 9,5 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 670 mm |
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 595 mm |