Łożyska baryłkowe wzdłużne

294/500 - NTN

294/500

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna podkładki wału500 mm
D - Średnica zewnętrzna podkładki obudowy870 mm
D1 - Podkładka obudowy o średnicy wewnętrznej661 mm
d1 - Podkładka wału o średnicy zewnętrznej830 mm
T - Wysokość łożyska oporowego224 mm
C - Szerokość podkładki obudowy107 mm
B - Szerokość podkładki wału216 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia290 mm
Materiał koszykaLaiton
Waga569 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa8450 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa33000 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa1610 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem340 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy200 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia9,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR750 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR670 mm
undefined