Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 15 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 35 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 11 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 10 mm |
| T - Całkowita szerokość | 11,75 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 25,5 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 8,4 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Waga | 0,054 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 16,4 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| C0 - Nośność statyczna | 14,3 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,75 kN |
| e - Współczynnik | 0.32 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.04 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.88 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 13000 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 23000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
|---|---|
| BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,227 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,773 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,802 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,401 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,402 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 20 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 20,5 mm |
| Da min - Minimalna średnica ramienia OR | 29 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 29,5 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 33 mm |
| Ca - Min prześwit | 2 mm |
| Cb - Min prześwit | 1,8 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1 mm |