• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

30204A - SNR

30204A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego12 mm
T - Całkowita szerokość15,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej33,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia11,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,126 kg
Oznaczenie ISO355T2DB020
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna30,9 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna30,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,75 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N ref - Referencyjna prędkość termiczna10000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna17000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,158 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,842 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,274 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,637 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR27 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia25,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR41,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR44 mm
Ca - Min prześwit2 mm
Cb - Min prześwit3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image