Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 52 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 13 mm T - Całkowita szerokość 16,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 37,9 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 12,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,153 kg Oznaczenie ISO355 T3CC025
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 35,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 36,9 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,5 kN e - Współczynnik 0.37 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.88 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.6 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 8900 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 15000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,702 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,298 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,824 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,912 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 31 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 30,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 44 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 46,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 48 mm Ca - Min prześwit 2 mm Cb - Min prześwit 3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors