Łożyska stożkowe jednorzędowe

30210A - SNR

30210A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17 mm
T - Całkowita szerokość21,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej68,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,529 kg
Oznaczenie ISO355T3DB050
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna80,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna92,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,2 kN
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.43
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna8100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,148 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,852 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,628 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,314 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,429 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR58 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia58,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR79 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR81,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR85 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit4,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image