Łożyska stożkowe jednorzędowe

30211A - SNR

30211A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18 mm
T - Całkowita szerokość22,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej75,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,712 kg
Oznaczenie ISO355T3DB055
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna99,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna114 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,9 kN
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,09 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,91 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,361 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,181 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR64 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia65 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR88 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR94 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit4,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image