Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska stożkowe jednorzędowe
30212A - SNR
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
60 mm
D - Średnica zewnętrzna
110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
22 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
19 mm
T - Całkowita szerokość
23,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
81,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
22,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Waga
0,904 kg
Oznaczenie ISO355
T3EB060
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
113 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
130 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
15,9 kN
e - Współczynnik
0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6700 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
8,085 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
10,915 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,338 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)