Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
80 mm
D - Średnica zewnętrzna
140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
26 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
22 mm
T - Całkowita szerokość
28,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
106,13 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
28,09 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
Waga
1,675 kg
Oznaczenie ISO355
T3EB080
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
176 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
213 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
25,3 kN
e - Współczynnik
0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.43
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
3200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
5200 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
8,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
11,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,617 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)