Łożyska stożkowe jednorzędowe

30224U - NTN

30224U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego34 mm
T - Całkowita szerokość43,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia44 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga6,32 kg
Oznaczenie ISO355T4FB120
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna385 kN
C0 - Nośność statyczna470 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu49 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.76
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.38
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR134 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia140 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR203 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR203 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image