Łożyska stożkowe jednorzędowe

30240UUTG - NTN

30240UUTG

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna200 mm
D - Średnica zewnętrzna360 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego58 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego48 mm
T - Całkowita szerokość64 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej274 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia70 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Waga25,2 kg
Oznaczenie ISO355T4GB200
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1010 kN
C0 - Nośność statyczna1110 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu99 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.76
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.38
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem950 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR242 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia222 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR311 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR342 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR336 mm
Ca - Min prześwit10 mm
Cb - Min prześwit16 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image