Łożyska stożkowe jednorzędowe

30305A - SNR

30305A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15 mm
T - Całkowita szerokość18,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej42,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,264 kg
Oznaczenie ISO355T2FB025
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna51,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna48,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,9 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.1
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,125 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,875 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,429 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,215 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,394 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR34 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia33,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR52 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR53,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR57 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image