Łożyska stożkowe jednorzędowe

30310A - SNR

30310A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego23 mm
T - Całkowita szerokość29,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej78,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia23,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga1,28 kg
Oznaczenie ISO355T2FB050
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna142 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna157 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu19,1 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,569 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,431 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,273 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,637 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR65 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia62 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR95 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR100 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR102 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image