Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 26 mm T - Całkowita szerokość 33,5 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 93 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 26,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 2,05 kg Oznaczenie ISO355 T2FB060
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 199 kN C0 - Nośność statyczna 210 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 25,6 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 77 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 74 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 112 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 118 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 120 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 7,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000 981 89 05 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 006 981 65 05 Scania 1357711 SAF 4 200 00 15 00 Ud Truck 4021700Z0C Industry Calcul Factors