• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

30315DU - NTN

30315DU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego37 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego26 mm
T - Całkowita szerokość40 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej118,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia50 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga3,46 kg
Oznaczenie ISO355T7GB075
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna238 kN
C0 - Nośność statyczna256 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu29,8 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.83
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.73
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR91 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia89 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR127 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR148 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR151 mm
Ca - Min prześwit6 mm
Cb - Min prześwit14 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image